Lavorazione di un piano di lavoro
Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica
Raptor, la cella di produzione robotizzata, completa il processo di lavorazione di un piano di lavoro, passo dopo passo e con la massima precisione. Dal taglio iniziale del pannello grezzo alla foratura finale. La cella di produzione robotizzata è dotata di una testa multifunzionale con due flange, di un'interfaccia di cambio per il cambio rapido degli utensili e di una trasmissione interna di energia elettrica, fluidica e pneumatica, nonché di una tecnologia di trasmissione dati e di segnalazione.  Il processo inizia con un taglio di separazione con un utensile di taglio, seguito da una precisa formattazione del profilo con un utensile di ravvivatura. Il profilo angolare viene modellato con una fresa per profili, sia in fase di sgrossatura che di finitura. Seguono la fresatura delle scanalature lungo i bordi e la fresatura precisa delle tasche per il fissaggio delle gambe del tavolo. I fori pilota per le viti vengono eseguiti con un'unità di foratura intercambiabile, con cambio utensile automatico. Raptor contribuisce ad aumentare l'efficienza e a ridurre i costi. Completa compiti complessi in modo rapido, preciso e con un ingombro ridotto rispetto a macchine a portale analoghe.
Per saperne di più, cliccate qui: Cella di produzione robotizzata Raptor - Zimmer Group